Piab bringt piSAVE ESS und piSAVE ESL als eigenständige energiesparende Lösungen auf den Markt

Veröffentlicht 27.04.2026
Piab bringt piSAVE ESS und piSAVE ESL als eigenständige energiesparende Lösungen auf den Markt

Piab erweitert sein energiesparendes Angebot mit der Markteinführung von piSAVE ESS standalone und piSAVE ESL standalone und macht unsere energiesparenden Funktionen, die von der piCLASSIC® Neo Plattform bekannt sind, als flexible, unabhängige Einheiten verfügbar, die in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können.

piSAVE® ESS Standalone und piSAVE® ESL Standalone sind vollpneumatische, energiesparende Lösungen, die entwickelt wurden, um die Vakuumleistung zu maximieren und gleichzeitig den Druckluftverbrauch erheblich zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.


piSAVE® ESS Standalone ist ideal für abgedichtete Produkte und gewährleistet ein schnelles, sicheres Handhaben von Objekten bei minimalem Energieverbrauch, während piSAVE® ESL Standalone speziell für anspruchsvolle, undichte Produkte entwickelt wurde und Leckage automatisch kompensiert, um empfindliche Produkte und Prozessstabilität zu schützen.

Sie bieten eine robuste, geräuscharme und energieeffiziente Vakuumsteuerung, die sowohl Produktivität als auch Nachhaltigkeit in modernen Automatisierungsumgebungen unterstützt.

piSAVE® ESS Standalone

  • Gewährleistet sicheres und energieeffizientes Handhaben von abgedichteten Produkten und Objekten, ohne Kompromisse bei der Leistung.
  • Automatische Steuerung der Druckluftzufuhr zum Ejektor. Schaltet den Luftstrom ab und startet ihn neu, um voreingestellte Vakuumniveaus aufrechtzuerhalten und den Druckluftverbrauch zu minimieren.
  • Einstellbares Vakuumniveau zwischen 30-90 -kPa.
  • Große Durchflusskapazität mit der Möglichkeit, bis zu 6 COAX MIDI zu versorgen.
  • Minimiert Geräusche im Vergleich zur Bedienung mit kontinuierlichem Luftstrom.
  • Benutzerfreundliche Schnittstellen für einfache Wartung und Niveauregulierung.
  • Vollpneumatische, selbstregulierende Bedienung, die keine externe Steuerung oder Programmierung erfordert.


piSAVE® ESL Standalone

  • Optimiert für energieeffizientes Handhaben von undichten Produkten und Objekten, passt sich dynamisch an Leckageschwankungen an für zuverlässige und effiziente Vakuumleistung.
  • Dynamische und automatische Anpassung des Ejektor-Speisedrucks, um das gewünschte Vakuumniveau zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wodurch die Menge der verwendeten Druckluft minimiert wird.
  • Einstellbares Vakuumniveau zwischen 20 – 70 -kPa, mit benutzerfreundlichen Schnittstellen für präzise Steuerung.
  • Verhindert unnötige Schwankungen im Vakuum und schützt empfindliche Produkte.
  • Reduziert den Lärmpegel durch Verringerung des Druckluftverbrauchs.
  • Vollpneumatische, selbstregulierende Bedienung, die keine externe Steuerung oder Programmierung erfordert.

Artikel teilen