Kenos® stellt den Kenos Cobot Medium (KCM) für das flexible Handhaben von Cobots mit hoher Nutzlast vor

Der neue Kenos Cobot Medium (KCM) kombiniert geringes Gewicht und bis zu 30 kg Nutzlast mit modularen Ventiloptionen und PCOF-Kompatibilität für flexibles, leistungsstarkes Roboterhandling.
Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.
Hohe Nutzlast, geringes Gewicht - gebaut für Cobots
Der KCM wurde speziell für kollaborative Roboter entwickelt, bei denen es auf jedes Kilogramm Nutzlast ankommt. Seine kompakte, leichte Konstruktion maximiert die verfügbare Nutzlast für die jeweilige Anwendung. KCM bietet eine Nutzlast von bis zu 30 kg, während das Gewicht des Greifers unter 4 kg bleibt. Damit eignet sich dieser Greifer perfekt für Aufgaben wie Palettierung, Kistenverpackung und End-of-Line-Handling.
Modulare Merkmale und Schnellwechseloptionen
Um den unterschiedlichen Prozess- und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist KCM mit stromlos offenen oder normalerweise geschlossenen Ventilkonfigurationen erhältlich, so dass der Benutzer das ausfallsichere Verhalten des Greifers entsprechend den Anforderungen seiner Anwendung auswählen kann. KCM bietet auch die Integration von Sensoren zur Überwachung des Vakuumniveaus mit Unterstützung an.
Ein optionaler Schnellwechsler vereinfacht die mechanischen und pneumatischen Verbindungen zum Endeffektor und bietet Unterstützung für eine schnelle Umschaltung des Werkzeugs und eine effiziente Anpassung; dies ermöglicht eine schnelle Umschaltung zwischen Aufgaben oder Produktformaten und reduziert Ausfallzeiten.
Kompatibilität mit Piab Cobot Schaum (PCOF)
Das Kenos Cobot Medium wurde entwickelt, um zusammen mit Piab Cobot Schaum (PCOF), Piabs konfigurierbarer Schaumgreiflösung für Cobot-Anwendungen, verwendet zu werden. Diese Kombination ermöglicht eine sichere und tolerante Handhabung einer großen Bandbreite an Verpackungstypen und Produktgeometrien. Die Schaumstoffschnittstelle hilft, kleinere Produktschwankungen und Toleranzen auszugleichen, wodurch sich das System gut für gemischte Palettierung und andere dynamische Aufgaben eignet.
Ein zukunftsfähiger Greifer für die moderne Roboterautomation
Mit seiner Ausgewogenheit aus geringem Gewicht, hoher Nutzlast, flexiblen Ventiloptionen und anpassbarer PCOF-Integration bietet der Kenos Cobot Medium eine zukunftssichere Greiferlösung für kollaborative Anwendungen in der Verpackung, auf der Palette und darüber hinaus. Er hilft Endanwendern und Integratoren, mehr Leistung aus ihren Cobots herauszuholen und gleichzeitig Sicherheit, Einfachheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Kenos® und Piab erweitern weiterhin ihr Portfolio an Vakuumgreiflösungen, um die zunehmende Verbreitung von kollaborativen Robotern in allen Branchen zu unterstützen und eine intelligentere, effizientere und ergonomischere Automatisierung zu ermöglichen.