Artikelnummer: 0214452
5 Varianten
ISC 8-30 Indexing Cylinder
Allows for indexing motion on linear bearings.Adjustable end stop.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirements:Maximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0214450
0214451
0214452
0214453
0214454
Merkmale
- Allows for indexing motion on linear bearings.
- Adjustable end stop.
- Double acting.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
- Requirements:
- Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requires filtered dry air.