SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck - 1
Artikelnummer: 0214629
9 Varianten

SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • SWM 1 Schnellwechsel-Montagefutter
    0212936
  • SWM 2 Schnellwechsel-Spannfutter
    0212937
  • SWM 3 Schnellwechsel-Spannfutter
    0212938
  • SWM 1 E Schnellwechselfutter ohne Pneumatikanschlüsse
    0212939
  • SWM 2 E Schnellwechselfutter ohne Pneumatikanschlüsse
    0212940
  • SWM 3 E Schnellwechselfutter ohne Pneumatikanschlüsse
    0212941
  • SWM 0 Quick Change Mounting Chuck
    0214628
  • SWM 0.1 Quick Change Mounting Chuck
    0214630
  • SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck
    0214629

Merkmale

  • Anpassbar an jeden Roboter
  • Wirtschaftliche Einmalinvestition pro Roboter
  • Macht EOAT zwischen Robotern austauschbar
  • Minimiert Ausfallzeiten bei Änderungen an der Konfiguration
  • EOAT-Greifer bleibt ausgerichtet und sicher
  • Integriertes pneumatisches Schnellkupplungssystem
  • Leichte Aluminium-Grundplatten für Standardanwendungen
  • Ein Hilfsverteiler kann an der Seite des Futters angebracht werden, um zusätzliche pneumatische Schnellkupplungsanschlüsse bereitzustellen.
  • E-type (Economy): Montagefutter ohne pneumatische Anschlüsse zur Kosteneinsparung und Gewichtsreduzierung.
  • E-type (Economy): Optimale Verwendung, wenn sich die pneumatischen Anschlüsse vom Roboter in der Nähe des EOAT befinden oder wenn sich das EOAT in der Nähe der Roboternutzlast befindet.