Artikelnummer: 0212959
3 Varianten
QSR 160-18 Manueller Schnellwechsel – roboterseitig
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0212957
0212958
0212959
Merkmale
- Halbautomatischer Werkzeugwechsler zur präzisen, wiederholbaren Montage von End-of-Arm-Ausrüstung für Roboter.
- Automatisches Verbinden von Luft- und Vakuumleitungen (8/10/18).
- Für typische End-of-Arm-Werkzeuggewichte bis zu 10/30/40 kg.
- Hergestellt aus leichtem Aluminium mit robustem Stahl-Sicherungsring.