Artikelnummer: 0212941
9 Varianten
SWM 3 E Schnellwechselfutter ohne Pneumatikanschlüsse
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0212936
0212937
0212938
0212939
0212940
0212941
0214628
0214630
0214629
Merkmale
- Anpassbar an jeden Roboter
- Wirtschaftliche Einmalinvestition pro Roboter
- Macht EOAT zwischen Robotern austauschbar
- Minimiert Ausfallzeiten bei Änderungen an der Konfiguration
- EOAT-Greifer bleibt ausgerichtet und sicher
- Integriertes pneumatisches Schnellkupplungssystem
- Leichte Aluminium-Grundplatten für Standardanwendungen
- Ein Hilfsverteiler kann an der Seite des Futters angebracht werden, um zusätzliche pneumatische Schnellkupplungsanschlüsse bereitzustellen.
- E-type (Economy): Montagefutter ohne pneumatische Anschlüsse zur Kosteneinsparung und Gewichtsreduzierung.
- E-type (Economy): Optimale Verwendung, wenn sich die pneumatischen Anschlüsse vom Roboter in der Nähe des EOAT befinden oder wenn sich das EOAT in der Nähe der Roboternutzlast befindet.