EVG 25/50 X Straight Connector Plate - 1
Artikelnummer: 0214206
4 Varianten

EVG 25/50 X Straight Connector Plate

Profile is connected end to end.Can be used to brace L connectors on wide profile.Forms a rigid connection.*Note: Includes screws and channel nuts.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • EVG 25/100 X Straight Connector Plate
    0214205
  • EVG 25/50 X Straight Connector Plate
    0214206
  • EVG 25/75 X Straight Connector Plate
    0214207
  • EVG 40/160 JX Straight Connector Plate
    0214208

Merkmale

  • Profile is connected end to end
  • Can be used to brace L connectors on wide profile
  • Forms a rigid connection
  • *Note: Includes screws and channel nuts