Artikelnummer: 0214183
3 Varianten
DKA 20 X Profile Extension Arm
Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Includes M5 socket head screws and channel nut.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0214181
0214182
0214183
Merkmale
- Offsets profile connections using clamps.
- L models connect to L-18/10 or L-18/18.
- X models connects to X-50/25 or X-25/25.
- Allows for clearance between profile.
- Includes M5 socket head screws and channel nut.