Artikelnummer: VTB 2-1-1/4 X
7 Varianten
VTB 2-1-1/4 X Manifold Block
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0212971
- 0212972
- VTB 2-1-1/4 X
- VTB 2-2-1/4 X
- VTB 1/4 JX
- VTB 2-1-1/4 JX
- VTB 2-2-1/4 JX
Merkmale
- Für die mehrfache Portierung von pneumatischen Vakuum- oder Luftkreisläufen
- Gewährleistet eine stabile Befestigung am Rahmenprofil
- Richtet die Schlauchverbindungen für eine saubere Installation parallel zum Rahmen aus
- Für Profile der Typen L, X und D.