L04-M3 Male Elbow - 1
Artikelnummer: 0214514
9 Varianten

L04-M3 Male Elbow

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • L04-M5-10 4 mm-Rohr auf M5 Außengewinde-Kniestück, 10 Stück
    0212980
  • L04-01S-10 4MM Schlauch zu R1/8 Schlauchwinkelverbinder männlich, 10 Stück
    0212981
  • L04-02S-10 Male Elbow
    0214513
  • L04-M3 Male Elbow
    0214514
  • L06-M5-10 6 mm-Rohr auf M5 Außengewinde-Kniestück, 10 Stück
    0212982
  • L06-01S-10 6 mm-Rohr auf R1/8 Außengewinde-Kniestück, 10 Stück
    0212983
  • L06-02S-10 6MM Schlauch zu R1/4 Schlauchwinkelverbinder männlich, 10 Stück
    0212984
  • L08-01S-10 8MM Schlauch zu R1/8 Schlauchwinkelverbinder männlich, 10 Stück
    0212985
  • L08-02S-10 8MM Schlauch zu R1/4 Schlauchwinkelverbinder männlich, 10 Stück
    0212986

Merkmale

  • Passend für Zuleitungen aus FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon und Polyurethan
  • Fluidum: Luft, Wasser
  • Betriebsdruck: -100kPa~1MPa
  • Die Trennmanschette ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Zuleitungen
  • Produkt nicht für Trinkwassersysteme geeignet
  • Passend für Standardinnengewinde: BSP, BSPT, G, Rc
  • * erhältlich in 10er-Packs