Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper - 1
Artikelnummer: 0214366
2 Varianten

GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper
    0214365
  • GRZ 10-8 C Part/Sprue Gripper
    0214366

Merkmale

  • Knurled pattern on the jaw-face with
  • magnetic PNP sensor to detect when
  • jaw is closed.
  • Single action spring return function
  • Fully compatible with Piab's modular
  • EOAT/gripper system
  • In-jaw part sensor does not require
  • adjustment.
  • Requires 10mm Mounting Clamp.