Artikelnummer: 0213362
10 Varianten
GZE326060-DH3020-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit gummierten Backen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0213408
0213409
0213410
0213411
0213361
0213362
0213359
0213360
0213363
0213364
Merkmale
- Kraftpaket mit Einzelhub
- Haltekraft 375 N/265 N bei einem Betriebsdruck von 6 bar
- Distanzklipse siehe DK16
- Andere Hubgrößen auf Anfrage
- Pneumatische Anschlüsse G1/8"/M5
- Anschlussdurchmesser 25 mm