Artikelnummer: 0213353
18 Varianten
GRZ 10-10 C-P8 Greifzange mit gerändelten Klemmbacken und PNP-Sensor mit Stecker
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
- 0214360
- 0214354
- 0214356
Merkmale
- Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
- Einfachwirkende Federrückstellfunktion
- Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
- Eloxierte OberflächeAnforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
- Anforderung: gefilterte trockene Luft