GZ20-AS50-40-95 Greifzange mit Konturbacke und Sensorbacke - 1
Artikelnummer: 0213350
8 Varianten

GZ20-AS50-40-95 Greifzange mit Konturbacke und Sensorbacke

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • GZ20-AS50-10-10 Greifzange mit Standardbacken
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 Greifzange mit langen Konturbacken
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 Greifzange mit Sägezahnbacken
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 Greifzange mit gummierten Backen
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 Greifzange mit Standardbacke und Sensorbacke
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 Greifzange mit Konturbacke und Sensorbacke
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 Greifzange kompakt mit Konturbacke und Sensorbacke
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 Greifzange mit Sägezahnbacke und Sensorbacke
    0213352

Merkmale

  • Backenbewegung über zwei Kolben
  • Keine innenliegende Rückstellfeder, daher kein Leistungsverlust
  • Große Auswahl an verschiedenen Backen, untereinander kombinierbar
  • Anbindungsdurchmesser D = 20 mm oder M17 x 1
  • 100 % kompatibel mit gängigen Produkten
  • Alle Komponenten sind eloxiert und bieten hervorragende Gleiteigenschaften sowie bestmöglichen Verschleißschutz
  • Sensor mit 2 m Kabel (Version -90/-91)
  • Sensor mit 0,3 m Kabel und M8-Anschluss (Version -95)
  • Einfacher Backenwechsel durch Lösen der Sicherheitskappen