GZK20-10-90 Greifzange kompakt mit Standardbacke und Sensorbacke - 1
Artikelnummer: 0213341
14 Varianten

GZK20-10-90 Greifzange kompakt mit Standardbacke und Sensorbacke

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • GZK20-10-10 Greifzange mit Standardbacken
    0213337
  • GZK20-10-90 Greifzange kompakt mit Standardbacke und Sensorbacke
    0213341
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-40 GZK20-40-40
    0216326
  • GZK20-41-41 Greifzange kompakt mit langer Konturbacken (einstellbarer Öffnungsweg)
    0213338
  • GZK20-50-50 Greifzange kompakt mit Sägezahnbacken
    0213339
  • GZK20-60-60 Greifzange kompakt mit gummierten Backen
    0213340
  • GZK20-41-91 Greifzange kompakt mit langer Konturbacke und Sensorbacke (großer einstellbarer Öffnungsweg)
    0213342
  • GZK20-50-90 Greifzange kompakt mit Sägezahnbacke und Sensorbacken
    0213343
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-90 GZK20-40-90
    0216327
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-95 GZK20-40-95
    0216328
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 50-95 GZK20-50-95
    0216329
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 00-00 GZK20-00-00
    0216323
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 12-12 GZK20-12-12
    0216325
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 10-95 GZK20-10-95
    0216324

Merkmale

  • Haltekraft 95 N bei einem Betriebsdruck von 6 bar
  • Geeignete Greifzangenadapter: siehe GZA20 und GZA25
  • Pneumatische Anschlüsse G1/8" (vorderseitig und seitlich möglich)