GRZ 20-16 ST Greifzange mit Sägezahnbacken - 1
Artikelnummer: 0213198
21 Varianten

GRZ 20-16 ST Greifzange mit Sägezahnbacken

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • GRZ 20-16  Greifzange mit gelochter Klemmbacke
    0213192
  • GRZ 20-16 ST Greifzange mit Sägezahnbacken
    0213198
  • GRZ 20-16 NP Greifzange mit nitrilgepolsterten Klemmbacken
    0213204
  • GRZ 20-16 LT Greifzange mit langer gerändelter Klemmbacke mit Bohrungen
    0213209
  • GRZ 20-16 C-P Greifzange mit Klemmbacke mit Bohrungen und PNP-Sensor
    0213437
  • GRZ 20-16 C-P8 Greifzange, Klemmbacke mit Bohrungen und PNP-Sensor mit Stecker
    0213462
  • GRZ 20-16 C-N Greifzange, Klemmbacke mit Bohrungen und NPN-Sensor
    0213463
  • GRZ 20-16 C-N8 Greifzange, Klemmbacke mit Bohrungen und NPN-Sensor mit Stecker
    0213465
  • GRZ 20-16 LCT-N Greifzange mit langer gerändelter Klemmbacke und NPN-Sensor
    0213773
  • GRZ 20-16 LCT-N8 Greifzange mit langer gerändelter Klemmbacke und NPN-Sensor mit Stecker
    0213992
  • GRZ 20-16 LCT-P Greifzange mit langer gerändelter Klemmbacke und PNP-Sensor
    0213771
  • GRZ 20-16 LCT-P8 Greifzange mit langer gerändelter Klemmbacke und PNP-Sensor mit Stecker
    0213772
  • GRZ 20-16 NPC-N Greifzange mit NPN-Sensor
    0213769
  • GRZ 20-16 NPC-N8 Greifzange mit NPN-Sensor mit Stecker
    0213770
  • GRZ 20-16 NPC-P Greifzange mit PNP-Sensor
    0213767
  • GRZ 20-16 NPC-P8 Greifzange mit PNP-Sensor mit Stecker
    0213768
  • GRZ 20-16 STC-N Greifzange mit Sägezahnbacken und NPN-Sensor
    0213748
  • GRZ 20-16 STC-N8 Greifzange mit Sägezahnbacken und NPN-Sensor mit Stecker
    0213749
  • GRZ 20-16 STC-P Greifzange mit Sägezahnbacken und PNP-Sensor
    0213746
  • GRZ 20-16 STC-P8 Greifzange mit Sägezahnbacken und PNP-Sensor mit Stecker
    0213747
  • GRZ 20-16 RT Sprue/Parts Plier
    0214385

Merkmale

  • Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
  • Einfachwirkende Federrückstellfunktion
  • Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
  • Eloxierte Oberfläche
  • Anforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
  • Anforderung: gefilterte trockene Luft