Gripper pliers GZ32, jaw 10-40 GZ32-AS50-10-40 - 1
Artikelnummer: 0216313
11 Varianten

Gripper pliers GZ32, jaw 10-40 GZ32-AS50-10-40

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • GZ32-AS50-10-10 Greifzange mit Standardbacken
    0213355
  • GZ32-AS50-60-60 Greifzange mit gummierten Backen
    0213356
  • GZ32-AS50-10-95 Greifzange mit Standardbacke und Sensorbacke
    0213357
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-10 GZK32-10-10
    0216330
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-60 GZK32-10-60
    0216331
  • Gripper pliers GZ32, jaw 00-00 GZ32-AS50-00-00
    0216312
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-40 GZ32-AS50-10-40
    0216313
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-60 GZ32-AS50-10-60
    0216314
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90
    0216315
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-90 GZ32-AS50-60-90
    0216316
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-95 GZ32-AS50-60-95
    0216317

Merkmale

  • Wirkprinzip: doppeltwirkend
  • Sensor mit 2 m Kabel (Version -90)
  • Sensor mit 0,3 m Kabel und M8-Anschluss (Version -95)