Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40 - 1
Artikelnummer: 0216298
17 Varianten

Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • GZ20-AS50-10-10 Greifzange mit Standardbacken
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 Greifzange mit langen Konturbacken
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 Greifzange mit Sägezahnbacken
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 Greifzange mit gummierten Backen
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 Greifzange mit Standardbacke und Sensorbacke
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 Greifzange mit Konturbacke und Sensorbacke
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 Greifzange kompakt mit Konturbacke und Sensorbacke
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 Greifzange mit Sägezahnbacke und Sensorbacke
    0213352
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00
    0216297
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 12-12 GZ20-AS50-12-12
    0216300
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-40 GZ20-AS50-40-40
    0216301
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40
    0216298
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-90 GZ20-AS50-10-90
    0216299
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-90 GZ20-AS50-40-90
    0216302
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 41-91 GZ20-AS50-41-91
    0216303
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 50-90 GZ20-AS50-50-90
    0216304
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 60-90 GZ20-AS50-60-90
    0216306

Merkmale

  • Backenbewegung über zwei Kolben
  • Keine innenliegende Rückstellfeder, daher kein Leistungsverlust
  • Große Auswahl an verschiedenen Backen, untereinander kombinierbar
  • Anbindungsdurchmesser D = 20 mm oder M17 x 1
  • 100 % kompatibel mit gängigen Produkten
  • Alle Komponenten sind eloxiert und bieten hervorragende Gleiteigenschaften sowie bestmöglichen Verschleißschutz
  • Sensor mit 2 m Kabel (Version -90/-91)
  • Sensor mit 0,3 m Kabel und M8-Anschluss (Version -95)
  • Einfacher Backenwechsel durch Lösen der Sicherheitskappen