Artikelnummer: Swivel arm slide on 100, pin 16
9 Varianten
Schwenkarm seitlich verschiebbar, 100mm Verlängerung, für 16mm Zapfen
Der Schwenkarm bietet unbegrenzte Positionierungsmöglichkeiten für den Saugnapf und vereinfacht so die Suche nach der richtigen Stelle auf dem Bauteil, um es richtig handhaben bzw. halten zu können. Funktionales Zubehör sind dezentrale Vakuumpumpen oder dezentrale Vakuumanschlüsse für ein zentrales Vakuumsystem. Sie sind in verschiedenen Konfigurationen und mit speziellen Funktionen wie Energie-Spar-System, Extra Sicherheit oder Niveauausgleich verfügbar. Die funktionale Befestigung wird durch einen voll flexiblen Kugelhalter oder durch einen starren und rotierenden Zapfen / Apfelkern an einem PMAT Schwenkarm montiert.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Varianten
Swivel arm slide on 50, pin 16
Swivel arm slide on 50, pin 19
Swivel arm slide on 50, ball joint
Swivel arm slide on 100, pin 16
Swivel arm slide on 100, pin 19
Swivel arm slide on 100, ball joint
Swivel arm slide on 150, pin 16
Swivel arm slide on 150, pin 19
Swivel arm slide on 150, ball joint
Merkmale
- Standardbefestigung für 25mm oder 1“ Stäbe.
- Schnell und einfach einstellbar.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.