PMAT system - 1
Artikelnummer: PMAT system_configuration

PMAT system

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Sicherer Betrieb mit einem speziellen Vakuum-Rückschlagventil
  • Energieeinsparungen durch COAX® Technologie
  • Schnelle Inbetriebnahme und Wartungsfreundlichkeit
  • Einfache Montage mit Einzelbolzen-Einstellung
  • Flexibel, um auch geänderte Anforderungen zu erfüllen
  • Unbegrenzte Positionierungsmöglichkeiten
  • Separate Datenblätter für Schwenkarme und Funktionsbefestigungen