Artikelnummer: 0211625
2 Varianten
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0211624
0211625
Merkmale
- Sensor holder for end of arm tooling systems.
- Fits sensors with 18 mm or 12 mm in diameter, reducing adapter included.
- Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.
- Lock pin 19 mm mount - Industry standard interface so-called "Apple core" for end of arm tooling systems.