Artikelnummer: 0248521
4 Varianten
Piab Magnetic Gripper - PMG30
Die Piab Magnetgreifer (PMG) Serie besteht aus pneumatisch betriebenen Magnetgreifern, die Dauermagnete verwenden, um Werkstücke sicher zu greifen. Diese Greifer werden durch Druckluft aktiviert und deaktiviert. Die PMG-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich: PMG20, PMG30, PMG40 und PMG50, jeweils mit spezifischen Montageoptionen. Die Magnete eignen sich für die Handhabung von Lochblechen und komplexen Laserschneidewerkstücken. Alle Größen sind mit einem Reibungsring ausgestattet, der eine sichere Handhabung von öligen Blechen ermöglicht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0248520
0248521
0248522
0248523
Merkmale
- Greifen durch magnetische Kraft.
- Geeignet für die Bearbeitung von gelochten Blechen und komplexen lasergeschnittenen Werkstücken.
- Dauermagnet für sicheres Greifen.
- Pneumatisch betrieben.