Schaumstoff-Technik
Die Kenos Schaumstoff-Technik ermöglicht effizientes und präzises Greifen für eine Vielzahl von Anwendungen. Von kleinen Komponenten bis hin zu Flächengreifern – unsere anpassungsfähigen Schaumstofflösungen handhaben unterschiedliche Oberflächen und Produkttypen mit Leichtigkeit und unterstützen zuverlässige Hochleistungs-Vakuum-Automatisierung.

Warum Abdichten mit einem Flächengreifer?
Die Schaumstoff-Dichtungstechnik ermöglicht stabiles und präzises Greifen, selbst auf rauen oder unregelmäßigen Oberflächen. Der anpassungsfähige Schaumstoffteppich passt sich der Produktoberfläche an und erzeugt eine sichere Dichtung – ohne vollständige Abdeckung zu erfordern.
Geeignet für kleine und große Flächen können Flächengreifer alles handhaben, von einzelnen Artikeln bis hin zu ganzen Paletten, und unterstützen Produktivität und Prozesszuverlässigkeit.
Schaumstoff-Technik angepasst an alle Systeme

Kleinflächige Lösungen
Schaumstoff-Vakuumsaugnäpfe, Kenos Mini Grippers (KMG) und Kenos Flexi Grippers (KFG) profitieren von der Vielseitigkeit der Schaumstoff-Technik. Einfach in zentralisierte oder dezentralisierte Vakuumsysteme integrierbar, können sie mehrere Artikel gleichzeitig greifen – selbst bei teilweiser Abdeckung – und gewährleisten zuverlässige Abdichtung über unterschiedliche Oberflächen hinweg.

Großflächige Lösungen
Großflächige Schaumstoff-Vakuumgreifer bieten eine großzügige Dichtungsoberfläche für das Handhaben von Lasten, die von einzelnen Schachteln bis hin zu vollständigen Lagen von Gläsern reichen. Sie tolerieren ungenaue Produktplatzierung und passen sich an unterschiedliche Geometrien an, was sie ideal für anspruchsvolle Palettieranwendungen macht.
Für einfache Wartung konstruiert
Die Schaumstofftechnik ist mit Blick auf Nachhaltigkeit und Wartungsfreundlichkeit konstruiert. Der Schaumstoffteppich kann schnell entfernt und ersetzt werden, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Systemlebensdauer verlängert werden.
Wählen Sie zwischen einer sicheren Klebelösung – entwickelt für sichere Anwendung und einfache Entfernung – oder dem patentierten EasyFoam-System, bei dem eine magnetische Befestigung den Schaumstoffaustausch in Sekundenschnelle ermöglicht.
Suchen Sie nach einem Ersatzschaumstoff oder planen Sie ein Upgrade Ihres Greifers?
Kontaktieren Sie Kenos, um die richtige Lösung mit unseren Ingenieuren zu besprechen.