Kundenspezifische Konstruktionen
Jede Anwendung ist anders. Kenos entwickelt kundenspezifische End-of-Arm-Greifersysteme, indem Vakuum-, Schaum-, mechanische Greif- und Hybridtechnologien kombiniert werden – ausgelegt für Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit.
Den Standard personalisieren
Bei Kenos beginnt die Personalisierung mit bewährten Plattformen. Unsere KVG-Vakuumgreifer können an anwendungsspezifische Anforderungen angepasst werden – wie besondere Abmessungen, personalisierte Zonierung für die Kommissionierung mehrerer Produkte, einzigartige Layouts oder die Integration patentierter piSAVE® sense Ventile zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Eine große Auswahl an Saugnäpfen und Schaumarten ermöglicht es uns, Ihr Produkt und Ihren Prozess abzustimmen. Unterstützt durch ein reaktionsschnelles technisches Büro verwandeln wir Standardwerkzeuge in anwendungsoptimierte EOAT-Lösungen – ohne unnötige Komplexität.


Automatisierte Palettierungslösungen
Keine zwei Palettierungsanwendungen sind gleich. Kenos entwickelt maßgeschneiderte Palettierungs-EOAT, die auf Ihre Produkte, Muster und Produktionsabläufe zugeschnitten sind. Unsere Lösungen unterstützen erweiterte Zonierung für komplexe Layouts und zuverlässiges handhaben von Paletten, Gleitblechen und Zwischenschichten.
Integrierte Produkterkennung, große Gebläse und Feldbus-fähige Ventilblöcke gewährleisten eine stabile und präzise Bedienung. Alle Lösungen werden durch interne Tests und bewährte Schaumtechniken validiert - auch für anspruchsvolle Produkte wie Dosen und Gläser.

Getränkehandhabungslösung
Die Getränkelogistik erfordert Flexibilität und intelligente Anpassung. Die Kenos Getränkehandhabungslösung ist ein konfigurierbares EOAT zum Palettieren und Depalettieren von Schachteln, Flaschengebinden, verpackten Flaschen, Paletten und Zwischenschichten.
Mit einem Greifer können mehrere Produkttypen effizient gehandhabt werden. Von einfachen Layouts bis hin zu Lösungen mit vertikalen Stabilisatoren, Schnellwechselwerkzeugen und Zwischenschichthandhabung wird jede Konfiguration auf die Anwendung zugeschnitten, um eine zuverlässige und effiziente Bedienung zu gewährleisten.
Mix-Techniken
Einige Anwendungen erfordern mehr als eine einzelne Greiftechnik. Kenos kombiniert Vakuum, Schaum, mechanisches Greifen, gesteuerte Bewegung und 3D-gedruckte Komponenten, um EOAT-Lösungen zu schaffen, die präzise auf die Aufgabe abgestimmt sind.
Dieser Ansatz ist ideal zum Handhaben offener Kartons, komplexer Geometrien oder Anwendungen, die zusätzliche Griffsicherheit erfordern - und optimiert sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Nicht sicher, was Sie benötigen?
Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.