Entdecken Sie, wie Kenos-Lösungen echte Anwendungsanforderungen in verschiedenen Branchen erfüllen – von Verpackung und Palettierung bis hin zu spezialisierter Handhabung in anspruchsvollen Umgebungen.

Kartons

Die Handhabung von Kartons umfasst Variationen in Größe, Qualität und Kommissionierungsmustern. Ob für Verpackung, Palettierung, Depalettierung oder Pick-and-Place, modulare Greifer von Kenos passen sich Ihrem Prozess an.

Schaum- oder Saugnapflösungen bieten starken Halt bei geringem Luftverbrauch und einfacher Wartung und unterstützen zuverlässige Handhabung selbst in staubigen Umgebungen.

FMCG

FMCG-Verpackungen erfordern Geschwindigkeit, Flexibilität und hohe Hygienestandards. Kenos-Greifer unterstützen effiziente Pick-and-Place- und Verpackungsprozesse verschiedenster Produkte mit schnellen Umschaltungen und hohem Durchsatz.

Leichte Konstruktionen sind mit zentralen Vakuumsystemen kompatibel und ermöglichen eine reibungslose Integration in bestehende Automatisierungsanlagen.

Offene Produkte

Offene Produkte wie Dosen, Gläser, Behälter und Eimer stellen aufgrund ungleichmäßiger Lagen und unterschiedlicher Abmessungen Herausforderungen dar. Kenos-Lösungen ermöglichen eine effiziente Handhabung von Einzelartikeln bis hin zu vollständigen Palettenlagen und Gleitblechen.

Spezielle Schaumkonstruktionen gewährleisten stabilen Halt und präzise Bedienung und unterstützen flexible und zuverlässige Automatisierung in der Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetikproduktion.

Säcke und Beutel

Säcke, Beutel und Taschen – aus Papier oder Kunststoff und oft mit schweren Lasten – erfordern anpassungsfähige Handhabungslösungen. Kenos bietet Vakuumgreifer mit Dichtlippen aus Metall oder Schaum sowie mechanische Greifer für Anwendungen, bei denen Vakuum nicht geeignet ist.

Optionale Schüttelflansche unterstützen eine effiziente Entleerung bei gleichzeitig sicherem Halt und gewährleisten eine zuverlässige Handhabung in anspruchsvollen Umgebungen.

Kollaborative Greifer

Kollaborative Roboter ermöglichen eine sichere Automatisierung bei Verpackung, Palettierung und Montage. Kollaborative Greifer von Kenos sind so konstruiert, dass sie leicht sind und gleichzeitig hohe Nutzlasten unterstützen, was dazu beiträgt, die Leistung und Flexibilität von Cobots zu maximieren. Parallel dazu bieten kollaborative Greifer von Piab eine große Vielfalt an intelligenten Funktionen und eine vollständige Plug-and-Play-Integration.


Mit Blick auf Modularität und Präzision konstruiert, unterstützen sie eine breite Palette kollaborativer Automatisierungsaufgaben in modernen Produktionsumgebungen.

Holz

Für Holzanwendungen bieten Kenos-Greifer präzises und sorgfältiges Handhaben von Möbelmaterialien. In anspruchsvollen Umgebungen – Staub, Feuchtigkeit oder niedrige Temperaturen – liefern Joulin-Lösungen zuverlässige Leistungen.

Von einzelnen Brettern bis zu ganzen Lagen machen die robuste Konstruktion und die geringe Wartung Joulin-Greifer zu einer vertrauenswürdigen Wahl für die Holzindustrie.