Steigern Sie Effizienz und Produktsicherheit bei der Verarbeitung von Pulvern, Granulaten und kleinteiligen Zutaten – mit zuverlässiger Vakuumfördertechnik.

Die Vakuumförderung bringt entscheidende Vorteile für die industrielle Herstellung von Fertiggerichten mit sich.

Sie ermöglicht einen reibungslosen und hygienischen Transport von Zutaten innerhalb der Produktionslinie – schnell, effizient und kontaminationsfrei. Durch den Einsatz eines Vakuumsystems lassen sich pulverförmige, granulierte oder empfindliche Produkte wie Hafer, Reis, getrocknetes Gemüse oder Gewürzmischungen sicher bewegen, ohne dass es zu Verunreinigungen oder Produktschäden kommt.

Effiziente Handhabung von Zutaten – eine Schlüsselanforderung in der Fertiggerichtindustrie

Instant-Lebensmittel haben in der heutigen schnelllebigen Welt immense Popularität erlangt. Sie bestehen in erster Linie aus einer Vielzahl von pulverförmigen, granulierten und fein gemahlenen Zutaten. Diese Zutaten können von dehydriertem Gemüse über Instantnudeln bis hin zu pulverisierten Soßen und Gewürzen reichen. Gerade diese Bestandteile erfordern besondere Sorgfalt in der Handhabung, um ihre Qualität zu bewahren und hygienische Standards einzuhalten. 

pile of protein or powdered functional food powder
conveying dry instant pasta

 

Vermeidung von Kontaminationen, Minimierung von Staub und Verschüttungen

Die Vakuumförderung schließt die Rohstoffe sicher ein und verhindert Verunreinigungen, Staub und Verschüttungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die Abfall und Unordnung verursachen, schaffen Vakuumsysteme eine sauberere und sicherere Umgebung.

Feuchtigkeit sowie luftgetragene Partikel zählen zu den häufigsten Kontaminationsquellen und können die Qualität der Produkte erheblich beeinträchtigen. Die vollständig abgedichteten Vakuumfördersysteme von Piab minimieren diese Risiken effektiv, gewährleisten eine hygienische Verarbeitung und erhalten die Qualität und Reinheit der Zutaten.

 

 

Höhere Geschwindigkeit und Energieeffizienz

Vakuumfördertechnik trägt entscheidend zur Beschleunigung der Produktionsprozesse bei – ein klarer Vorteil in einem Markt, der durch hohe Nachfrage nach Fertiggerichten geprägt ist. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch gesenkt, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind und Produktverluste reduziert werden.

In Zeiten steigender Umweltanforderungen und wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein unterstützt Piabs Vakuumtechnologie Hersteller dabei, effizienter und umweltschonender zu produzieren und sich so langfristig im Wettbewerb zu behaupten.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Piab.

Lassen Sie sich persönlich beraten.

Kontaktieren Sie uns

Wesentliche Zutaten für die Herstellung von Fertiggerichten optimal transportieren

Die Herstellung von Fertiggerichten erfordert den präzisen Umgang mit einer Vielzahl trockener Zutaten – jede mit ihren eigenen Anforderungen an Lagerung, Dosierung und Transport. Die Vakuumfördersysteme von Piab wurden speziell für diese Vielfalt entwickelt: Sie ermöglichen den schonenden und zuverlässigen Transport von feinen Pulvern, empfindlichen Gewürzen, grobkörnigen Zutaten sowie zerbrechlichen Produkten wie Instantnudeln.

Dank ihrer hohen Anpassungsfähigkeit sind die Systeme ideal für die komplexen Abläufe in der Fertiggerichtproduktion geeignet. Sie unterstützen eine präzise und hygienische Verarbeitung, selbst bei wechselnden Rezepturen und empfindlichen Inhaltsstoffen.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl typischer Zutaten, die besonders von der sanften und effizienten Fördertechnologie von Piab profitieren:

Mehl

Die Handhabung von Mehl stellt zwei große Herausforderungen dar: Staubkontrolle und Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Flusses, um Verstopfungen zu vermeiden. Piab Systeme gewährleisten einen sauberen Prozess mit gleichmäßiger Produktbewegung, sichern die Produktqualität und reduzieren den Abfall.

Zucker

Zucker, in seinen verschiedenen Formen, kann aufgrund von Feuchtigkeit leicht verklumpen und stellt ein Staubexplosionsrisiko dar. Die Fördertechnologie von Piab gewährleistet einen sicheren, kontaminationsfreien Transport, während diese Risiken effektiv gehandhabt werden.

Proteinpulver

Empfindlich gegen Kreuzkontamination und anfällig für die Bildung von Feinstaub, erfordern Proteinpulver eine präzise Handhabung. Die versiegelten Systeme von Piab gewährleisten einen sauberen, gleichmäßigen Transfer und bewahren die Produktintegrität.

Gewürze und Würzmittel

Die Aufrechterhaltung des Aromas, des Geschmacks und der einheitlichen Mischung von Gewürzen und Würzmitteln ist entscheidend. Piab-Förderer verhindern Entmischung und Verunreinigung und gewährleisten Konsistenz in jeder Charge.

Getrocknete Teigwaren und Reis

Der Transport von zerbrechlichen Zutaten wie getrockneten Nudeln und Reis erfordert eine sanfte Handhabung, um Bruch zu vermeiden und ihre Form zu erhalten. Die Lösungen von Piab gewährleisten eine beschädigungsfreie Beförderung und halten die Produkte sauber.

Kakaopulver und Maismehl

Diese kohäsiven Produkte können Staub erzeugen und Verstopfungen verursachen. Die Fördersysteme von Piab verwalten diese Eigenschaften und gewährleisten einen reibungslosen, ununterbrochenen Fluss.

 

Rationalisierung von Produktionsprozessen mit Vakuumförderung

Vakuumfördersysteme automatisieren mehrere entscheidende Schritte bei der Herstellung von Fertiggerichten, darunter:

Produktaufnahme

Die Zutaten werden direkt aus Schüttgutbehältern (Big Bags, Fässern oder Silos) abgesaugt und der Produktionslinie zugeführt, wodurch ein reibungsloser und kontrollierter Produktfluss gewährleistet wird.

Möglichkeiten der Produktzuführung

Die automatische Beschickung sorgt für einen gleichmäßigen Zufluss der Zutaten in Mischer, Mixer und andere Verarbeitungsgeräte und reduziert manuelle Eingriffe.

 

Nahtloser Übergang

Vakuumförderer ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Produktionsstufen, vom Mischen bis zum Verpacken, was den Prozessablauf verbessert und Fehler reduziert.

 

Abfallwirtschaft

Ausschussprodukte und überschüssige Produkte werden automatisch zurückgewonnen und recycelt, was die Abfallmenge minimiert und die Nachhaltigkeit verbessert.

Piab Vakuumförderer für die Produktion von Fertiggerichten

Warum sollten Sie sich bei der Herstellung von Fertiggerichten für die Vakuumförderer von Piab entscheiden?

 

 

Verbesserte Hygiene und Sicherheit

Geschlossene Systeme verringern das Risiko von Kontamination und Staubbelastung und gewährleisten die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards wie FDA- und EG-Vorschriften.

 

 

Verbesserte Effizienz und Produktivität


Die Automatisierung des Zutatentransports reduziert die manuelle Arbeit, erhöht den Durchsatz und minimiert die Ausfallzeiten in der Produktion.

 

 

Leicht zu reinigen und zu warten


Schnelle Demontage und einfache Reinigung sorgen für einen schnelleren Wechsel zwischen verschiedenen Zutaten und verbessern die Gesamteffizienz der Anlage.

 

 

Vielseitige Handhabung der Zutaten


Diese Systeme verarbeiten eine breite Palette trockener Zutaten, einschließlich feiner Pulver, Granulate und empfindlicher Produkte wie Trockenfrüchte und Müsli.

 

Die Produktqualität ist gesichert


Die Vakuumförderung minimiert die Beschädigung der Inhaltsstoffe und bewahrt die Textur und Qualität empfindlicher Inhaltsstoffe wie Granulate und beschichtete Produkte.

 

Einhaltung der Vorschriften


Da sie die Industriestandards für Staub, Gas und Sicherheit (z. B. ATEX-Konformität) erfüllen, sind Piab Vakuumförderer eine sichere Wahl für die Lebensmittelherstellung.

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten