News

95 Artikel
Die weithin gelobten BXP-Saugnäpfe von Piab, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt.
28.11.2023

Die beliebten BXP-Saugnäpfe werden um ein neues Mitglied aus der Produktfamilie erweitert und sind nun konfigurierbar

Unsere weithin gelobten BXP-Saugnäpfe, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt.

Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50
12.09.2023

Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50

Piab stärkt seine Position auf dem Markt für Palettierlösungen mit dem vorgefertigten leichten Sackgreifer LBG-50.

Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft
07.09.2023

Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft

Im August letzten Jahres übernahm Piab die AVAC Vakuum Teknik AB, einen renommierten schwedischen Vakuumspezialisten mit einem soliden Produktportfolio. Eine Auswahl des AVAC-Sortiments wird nun in das Piab-Sortiment aufgenommen.

Berith und Sverker Paulson, die Firmeninhaber von Weba Kemi, mit ihrem C2 Vakuumförderer von Piab
06.04.2023

Vier Jahrzehnte und immer noch am Laufen – eine Erfolgsgeschichte von langlebigen Förderern

Zur Feier des 70-jährigen Bestehens von Piab hat der Geschäftsbereich Vakuumförderung einen Wettbewerb ausgerufen, um den ältesten, noch laufenden Piab-Vakuumförderer zu finden. Die Suche war erfolgreich…

 piGRIP®-Schaumstofflippe – FLIW
21.03.2023

Piab piGRIP® mit Schaumstofflippe (FLIW) kann Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen handhaben

FLIW (Foam Lip Wide – Breite Schaumstoffflippe) ist unsere neueste Ergänzung zur piGRIP®-Serie. Dank den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten ist er perfekt für jede Kommissionieranwendung geeignet …

Vier neue Saugnäpfe erweitern die PAF- und PAB-Produktfamilien.
14.03.2023

Vier nützliche Ergänzungen zu den Piab-Automobil-Saugnäpfen

Vier neue Saugnäpfe erweitern die Produktfamilien PAF (Piab-Automobil-Flachsaugnapf) und PAB (Piab-Automobil-Balgsaugnapf) um jeweils zwei neue Größen – Ø100 mm und Ø125 mm. 

Eiersaugnapf ECX36
07.02.2023

Der neue Eiersaugnapf ECX36 von Piab erhöht die Produktivität beim Handhaben von Eiern

Ein stabiler und dennoch sanfter Saugnapf für das Handhaben von Eiern, wodurch Hochgeschwindigkeitsanwendungen möglich sind. Testen Sie sie jetzt!

Obstsaugnapf FCX50
07.02.2023

Von der Avocado bis zur Zucchini: Mit dem neuen Obstsaugnapf FCX50 von Piab lässt sich jede Art von Frucht schonend greifen.

Dank mehrerer Lippen und flexibler Faltenbälge greift der Saugnapf FCX50 auch außerhalb seiner Achse jede Art von Frucht – unabhängig von Form und Beschaffenheit …

piCOMPACT®10X SMART, ein kompakter und intelligenter Vakuumejektor mit integrierter IO-Link-Technologie
08.12.2022

Mit der Einführung des piCOMPACT®10X SMART erweitert Piab die Funktionalität eines Ejektors mit kompakten Abmessungen

Mit dem kompakten, effizienten und intelligenten Ejektor gehen Sie den nächsten Schritt in ...

Kenos®Safe&Light
08.12.2022

Palettieren in rauen und staubigen Umgebungen leicht gemacht mit dem neuen Kenos®Safe&Light

Mit einer Nutzlast von bis zu 59 Kilogramm (je nach gewählter Greifergröße) ist der KSL ideal für die Handhabung von Kartonagen im Lager und im E-Commerce ...

Kenos®KMG
08.12.2022

Klein aber oho – der neue Kenos®MiniGrip bietet selbst auf rauen Oberflächen einen stabilen und festen Halt

Der Kenos®KMG ist ein Vakuumflächengreifer, der ähnlich wie ein Saugnapf in einem EOAT an enge Platzverhältnisse angepasst werden kann …

Kenos®FlexiGrip
08.12.2022

Passen Sie den neuen vielseitigen Kenos®FlexiGrip perfekt an Ihre Anwendungsanforderungen an

Der neue Kenos®KFG Vakuumflächengreifer bietet viele Vorteile bei der Massenproduktion von Produkten mit unebenen, rauen, strukturierten oder texturierten Oberflächen …

MX25-Saugnapf
02.12.2022

Die Produktfamilie der MX-Saugnäpfe wird um eine kleinere Saugnapfgröße von 25mm und zusätzlichen Funktionen erweitert.

Entdecken Sie Piabs Nr. 1 für das Greifen von Objekten: Die universellen MX-Saugnäpfe bieten hervorragende Greifeigenschaften auf jeder Oberfläche, vom Beutel bis zum Karton – ideal für den E-Commerce…

piCOBOT®L
04.10.2022

Kompaktes Kraftpaket – der neue Vakuumejektor piCOBOT®L von Piab

Mit einer Nutzlast von bis zu 16 kg ist der piCOBOT®L besonders attraktiv für …

Johan Jonsson, Konstrukteur der Sparte Vakuumförderung
03.10.2022

Der komplexe Weg zur Einfachheit

Unsere F&E-Abteilung beschäftigt sich seit 2017 mit Lösungen für die Industrie 4.0. Im Jahr 2020 bin ich dem Team beigetreten. Es mag kontrovers klingen, aber ...

piFLOW® Batch Volume Optimization, eine neue Produktserie von Vakuumförderern
26.09.2022

Optimierte Automatisierungsbereitschaft bei der Förderung von Schüttgut mit der neuen Produktserie von Piab

Lösungen für die Vakuumförderung von Pulvern, Granulaten und kleinen Partikeln müssen einfach anzupassen, effizient und nachhaltig sein. Piab trägt zu der Weiterentwicklung von Arbeitsplätzen in der Fertigung bei …

Piab's vacuum conveyor at Minges Coffee Roasters
16.09.2022

Kaffeegenuss dank Piab’s Vakuumförderer bei Minges Kaffeerösterei

The coffee capsules and pods from Minges Coffee Roasters have been filled uncomplicatedly thanks to Piab's piFLOW®f...

Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab
14.06.2022

Der Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab – klein und leistungsstark!

Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Er kann Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu …

Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab
27.05.2022

Das neue Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab hilft, mehr Paletten pro Tag zu versenden

Der CPT ist ein intelligenter und kompakter Cobot-Greifer Seine Mehrzonen-Greiferoberfläche nimmt mehrere Kartons…