News

95 Artikel
Saugnapf-Zubehör
24.05.2022

Piab erweitert seine Produktlinie an Saugnapf-Zubehör

Mit den drei neuen Aufsatzoptionen bietet Piab weitere EOAT-Ausführungsmöglichkeiten für die Konstruktion optimaler Handhabungssystemlösungen …

P-Saugnapf
24.05.2022

Piab präsentiert die neue Baureihe von P-Saugnäpfen mit profilierten Gummilippen

Piab hat eine Baureihe von Saugnäpfen speziell für raue strukturierte Oberflächen entwickelt …

Balgsaugnapf-Baureihe aus Polyurethan B150P und B200P
10.05.2022

Piab ergänzt seine Balgsaugnapf-Baureihe aus Polyurethan um neue Größen: B150P und B200P

Durch ihren kurzen Balg eignen sich diese Polyurethan-Balgsaugnäpfe ideal zur Handhabung von Objekten …

BGX Saugnapf, um dünne Beutel zu greifen und zu handhaben
03.05.2022

Dünne Beutel können jetzt mit einem sicheren Griff leichter aufgenommen und gehandhabt werden

Beutel werden dünner und dünner und müssen sorgfältig behandelt werden. Danke der...

Lab Vac Vakuumpumpe von Piab zur Probentrennung
29.03.2022

Einfaches Separieren von Proben mit der Vakuumtechnologie von Piab

Die Separierung von Proben ist in Chemielaboren eine übliche Aufgabe im Forschungsprozess. Die Lab Vac Vakuumpumpen von Piab gewährleisten ...

Kenos Flächengreifer von Piab bewegt eine ganze Lage von Dosen
17.03.2022

Schnell am Markt mit neuen Produkten in Dosen dank effizienter Palettierlösungen von Piab

Mit dem Flächengreifer Kenos® von Piab verkürzt sich die Dauer des Palettierungsprozesses von Lebensmittel- und Getränkedosen erheblich...

piSOFTGRIP® 100-4 sanfter Vakuumgreifer
01.02.2022

Mit dem piSOFTGRIP® 100-4 bringt Piab den größten Greifer dieser Serie auf den Markt

Piab präsentiert mit Stolz, den neuen und größten piSOFTGRIP® 100-4 Greifer, der speziell für die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde …

Floris Rouw von Piab und and Kennet Almqvist von Höganäs besiegeln ihre Partnerschaft für eine nachhaltigere und effizientere additive Fertigung mit einem Handschlag
26.01.2022

Die Partnerschaft zwischen Höganäs und Piab wird additive Fertigung nachhaltiger und effizienter machen

Höganäs und Piab sind eine Partnerschaft eingegangen, um ihre jeweiligen Kompetenzen zu kombinieren und gemeinsam an der …

The Piab Greenhouse logo
13.01.2022

Neue Lern- und Entwicklungsplattform

Um ein leistungsfähiges Lernumfeld zu schaffen, führt Piab jetzt...

piFLOW®am
11.11.2021

Piab präsentiert den piFLOW®am

Der piFLOW®am ist ein kleiner Vakuumförderer, der basierend auf den Anforderungen der OEMs aus dem Bereich der additiven Fertigung entwickelt wurde …

Piab's sixpack gripper
03.11.2021

Der Greifer für das automatisierte Handling von Sixpacks ist da

With Piab’s new gripper, sixpacks with cardboard wrapping can be handled automatically, gently and...

Vakuumförderer von Zucker
19.10.2021

Förderung von sauberem Zucker mit dem Vakuumförderer piFLOW®p von Piab

Zur Verbesserung der Produktqualität und zur Verhinderung von Verlusten vertraut Indiens führender Hersteller M. B. Sugar …

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
14.09.2021

Automatisierung der Pulverhand-habung in der additiven Fertigung

Die Automatisierung der Metallpulver-Handhabung der Schlüssel, um der additiven Fertigung als Standardprozess. Die auf Pulverhandling spezialisierten Vakuumförderer von Piab...

Kenos® KSG Sackgreifer
09.09.2021

Piab erweitert die Kenos® Sackgreifer-Baureihe

Der extrem zuverlässige Kenos® KSG Greifer wurde jetzt um einen neuen, kleineren Dichtring erweitert und kann jetzt auch mit mit bis zu 8 COAX® Ejektoren für mehr Leistung konfiguriert werden.

Kenos® KRV Umschaltventil
09.09.2021

Piab erweitert die Kenos®-Umschaltventil-Baureihe um weitere Modelle für die Direktmontage sowie um Modelle mit 5 Anschlüssen

Das KRV-Umschaltventil steuert den Luftstrom und wird typischerweise in Kombination mit externen Vakuumerzeugern verwendet. Die robusten und zuverlässigen KRV-Ventile werden in Ausführungen für...

Leichter Vakuumejektor VGS™4005 für Anwendungen in sehr rauen Umgebungen
12.08.2021

Piab erweitert seine VGS™-Produktreihe um den VGS™4005

Der VGS™4005 ist ein leichter Vakuumejektor, der sich für dichte und leicht poröse Anwendungen eignet, bei denen ein niedrigeres Vakuumniveau benötigt wird. Die Vakuumejektoren sind robust, einfach zu handhaben und wurden entwickelt für…

Automatisieren der Saatstreuung beim Brotbacken mit Piabs piFLOWf
10.08.2021

Austerschmidt Frische Bäcker automatisiert mit Piab’s Vakuumförderer das Handling von Saaten

Mitarbeiterentlastung und Ressourcenschonung veranlassten die Großbäckerei Austerschmidt das Handling von Saatgut auf einen automatisierten Prozess umzustellen. In den piFLOW®f-Vakuumförderern von Piab fanden sie die entscheidenden Werkzeuge.

Der piFLOW®p SMART CCO-Vakuumförderer
06.07.2021

Förderung leicht gemacht mit dem piFLOW®p SMART Förderzyklus-Optimierer (CCO) von Piab

Wäre es nicht großartig, mehr Material zu fördern bei einfacherer Bedienung und dabei noch Energiekosten zu sparen? Wenn ja, dann schauen Sie sich die neueste Ausführung der Premium-Förderer-Serie von Piab an.

Perfekt für einfache Anwendungen – die Vacuplus-Ejektorbaureihe von Piab
29.06.2021

Piab bringt die Vacuplus-Ejektor-Baureihe für einfache Anwendungen auf den Markt.

Wir bei Piab sind begeistert, als Teil unseres Bestrebens, unser globales Portfolio zu erweitern, die neuen Vacuplus-Ejektoren zu präsentieren, die für einfache Anwendungen konzipiert wurden und bei denen keine Kompromisse in puncto Ejektorleistung eingegangen werden sollen.

22 Automobil-Saugnäpfe
29.06.2021

Piab erweitert die neuen Automobil-Saugnäpfe um drei weitere Baureihen

Piab präsentiert mit Stolz eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen, die für die Karosserie- und Teilemontage sowie für Anwendungen in Pressenlinien mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit entwickelt wurden. Diese neuen Saugnäpfe ergänzen das jetzt vollständige Programm. Insgesamt handelt es sich um 22 neue Saugnäpfe.

Piab fördert Instantmilch sicher
10.06.2021

Sicheres Fördern von Instant-Milchgranulat mit dem piFLOW®p-Vakuumförderer von Piab

Polmlek Raciaz, ein polnischer Hersteller verschiedener Produkte auf Milchbasis, stand vor der Herausforderung, dass das Granulat von Instantmilch während des Transfers innerhalb seines Prozesses zerbrach. Im piFLOW®p-Vakuumförderer von Piab fanden sie die Lösung, nach der sie suchten. Ausgestattet mit einem Ejektor mit hohem Vakuumdurchfluss konnten sie die Geschwindigkeit anpassen, um das Granulat in seiner Ursprungsform zu halten.