Artikelnummer: 0101345
10 Varianten
Saugnapf F30-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und poröse Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene Flächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.