Success stories

Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt
Med Kenos® KVG-gripdon från Piab har Automation Technology Srl konstruerat och byggt en bocknings-, montage- och nitlinje för galvaniserad plåt. Det har optimerat både omloppstider och säkerhet för operatören.

Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup
Ett framgångsrikt samarbete mellan Piab och CFT Group, Italien, resulterade i en vakuumdriven, skräddarsydd lösning som fördubblade produktiviteten i en tomatsåslinje.

Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning
Den italienska systemintegratören MVQuadro använde Kenos® FlexiGrip KFG-gripdon och en rad sugkoppar från Piab för att framgångsrikt hjälpa en tillverkare av gatubelysning.

Säker palletering av våta fordonsbatterier med Piab DURAFLEX® friktionskoppar
Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.

Kenos® gripdon hjälpmedel för effektiv hantering av färgförpackningar
Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.
Från markplan till fjärde våningen: Piabs vakuumtransportör flyttar majsfröbeläggningspulver 20 meter vertikalt
Bayer Hungaria Kft. drar nytta av fördelarna med Piabs automatiserade lösning för transport av majsfröbeläggningspulver. Implementeringen av Piabs piFLOW®f-transportörer eliminerade behovet av manuell hantering.
Piabs lösning för palletering förbättrade Steelgrans produktivitet med 35 procent
Bytet från ett äldre mekaniskt toppgripdon med sugkoppar till Piab Kenos® KVGL har förbättrat arbetscykeln för end-of-line-robotarna hos spanska Steelgran Componentes med 35 %.

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller
För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…
Tätare palleteringscykler vid livsmedelshantering
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Ökad produktivitet vid förpackning och palletering av lådor.
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Flexibel och effektiv hantering av råvedsreglar i ett bandsystem
Med hjälp av Piabs Kenos® KVG-gripdon designade och tillverkade Officina Meccanica Sestese SpA en slutförpackningsmaskin installerad hos ett ledande företag i sydöstra Europa, en tillverkare av komponenter för möbelindustrin.

Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare
Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f…

Ökad produktivitet i tillformningen av lådor i en tillämpning för djursjukhus
Med Piabs sugkoppar B52XP och vakuumpumpen piCOMPACT23 SMART har Cob-Solution utvecklat och byggt ett system för plockning och uppresning av kartonglådor på Rao Farmaceutici, ett sicilianskt djurapotek som satsar på e-handel och försäljning i hela Europa.

Intralogistik på ett nytt sätt
En unik smart lösning för automatiserad intralogistik och materialhantering, från ankomst till utleverans av satspackade artiklar i enskilda produktionslinjer, har utvecklats…

Piabs vakuumteknologi för automatisk hantering av flowpack-paketerade kex
Tecno Pack SpA har, genom att använda Piabs sugkoppar och vakuumpumpar, utformat och byggt effektiva gripdon …

dm:s distributionscenter förlitar sig på Piabs sugkoppar
dm är just nu den största apotekskedjan i Europa. På deras distributionscenter avpalleteras en stor del av...

Säker automatisk hantering av glasskivor med Piabs vakuumteknik
Forvet SpA har tagit fram robotverktyg som möjliggör hantering av glasskivor av olika storlekar...

Med Piabs vacuumgripdon är hanteringen av möbeldelar en barnlek
Maskinbyggaren GO GmbH letade de efter en "allt-i-ett"-griplösning som kan användas för att stapla både lösa och förpackade möbeldelar på och av pallar, samt själva pallarna. Lösningen hittades i...

Levererar rent socker med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Indiens ledande sockerproducent M. B. Sugar använder Piabs transportörslösning för en…

piCOMPACT® ger den vakuumkapacitet som behövs hos Nipro i produktionen av läkemedelsförpackningar i glas
Med 32 500 cykler per dag, dygnet runt, veckans alla dagar är denna tillämpning en av de högsta när det gäller antalet cykler per...

JAM Automation flyttar 250 kg tunga profiler med Piabs Kenos®-gripdon
För den automatiserade borttagningen av utskjutande aluminiumprofiler från kassetter i lagerbyggnader skapade JAM Automation...

Automatisk hantering av stengodsplattor av porslin och relaterade underformat
Tack vare Piabs Kenos® KVG-vakuumgripdon kan extremt många olika storlekar och ytor hanteras med ett enda gripdon. Detta gjorde det möjligt för...

Uppnå hög flexibilitet och säker plockning av kosmetik med hjälp av Piabs cobotgripdon
Effedi Automation har valt Piabs piCOBOT®-gripdon, COAX®-vakuumteknolgi och BX-sugkoppar för att hantera palleteringsverksamheten för...

Det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland automatiserar hanteringen av fröer med hjälp av Piabs vakuumtransportörer
Medarbetarsäkerheten och en god resursanvändning tvingade det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland att byta från en manuell till en automatiserad hantering av fröer. Lösningen blev Piabs piFLOWf vakuumtransportörer.

Best Handling Technology förbättrar ergonomin i 32 arbetsstationer hos sina kund med Piabs gripdon
Friska tillfredsställda medarbetare, ökad effektivitet, flexibilitet och hållbarhet – orsakerna är alltid desamma till att man söker en högre grad av automatisering inom materialhantering, oavsett bransch. German Best Handling Technology kunde uppnå allt detta för sin kund, en ledande logistiktjänstleverantör, med Kenos® gripdon utrustad med sugkoppar.

Piab piCOBOT®-gripdon på UR-robot skapar flexibel automatiseringslösning
DCL Logistics baserat i Fremont, CA letade efter en flexibel plug-and-play-lösning för att hantera plockning och packning av föremål i lådor i sin färdigställningsanläggning som var enkel att integrera. Valet föll till sist på en UR 10e-robot kombinerad med Piabs piCOBOT®-gripdon.

Automatisk hantering av lådor och mellanlägg i produktion av säkerhetskort
Med ett enda gripdon med fyra Piab B75-silikonkoppar har Robotecnik utvecklat en paletteringsrobot för effektiv hantering i slutet av Banca d'Italias produktionsanläggning.

Hantering med högsta precision av varmformar med tätningsringar och tillhörande transportstöd
Systemintegratören Umbra Control väljer Piabs Kenos® KCS-gripdon i ett speciellt utförande med fyra sugkoppar för noggrann och effektiv ”plocka-och-placera”-hantering vid slutstationen i Meccanotecnica Umbras produktion av tätningar till fordonsindustrin.

Säker transport av torrmjölkspulver med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Polmlek Raciaz, en polsk tillverkare av olika torrmjölksbaserade produkter, hade ett problem med söndersmulning av pulverkornen under transporten i processen. De upptäckte att Piabs vakuumtransportör piFLOW®p var lösningen de behövde. Med ejektorn som ger ett högt vakuumflöde kunde man justera hastigheten för lämplig hantering av pulvret.

Automatiserad palletering av iste och juicer från kylrum
Palletering av kartonger är en vanlig automatisk applikation, men att göra det från ett kylrum som regelbundet spolas med vatten för att hållas rent är en enorm utmaning. Motion Controls Robotics löste detta med att använda vakuumteknik från Piab tillhandahållen av Neff Group Distributors.

Rätt hantering av ostblock
Hantering av ostblock förpackade i plastomslag är en stor utmaning inom processaturomatisering. Med Piab:s piGRIP® konfigurerbara sugkoppar och högeffektiva vakuumejektorer har maskin- och anläggningsbyggaren TGW Robotics GmbH utvecklat ett gripdon som garanterar en stabil process.

Tradichem miniatyriserar aktiva läkemedelsingredienser med Piabs vakuumtransportör
Storleken har betydelse, speciellt på konkurrensutsatta marknader som läkemedel och kosttillskott, eftersom det ger direkta effekter på kostnaderna. Tradichems patenterade Hipering®-process är det första steget i processkedjan för miniatyrisering av ingredienserna. Tack vare Piabs vakuumtransportör piFLOW®p matas den patenterade processen kontinuerligt varigenom erforderligt tryck underhålls.

Kora använder Piabs piFLOW®p vakuumtransportör för effektiv fyllning av supermat
Snabba och enkla produktändringar, efterlevnad av livsmedels- och läkemedelsstandarder och hög energieffektivitet för hållbar resursbevaring. Piabs vakuumtransportörer är den perfekta länken mellan Koras processteg, eftersom de uppfyller just dessa kriterier.

Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning
Mikrotillsatser är en viktig ingrediens i dagens djurfoder men mängden varierar efter recept, vilket kan innebära en utmaning inom automatisering av överföringen från doseringsstationerna till omröraren. Den polska systemintegratorn Conberg har utvecklat en passande lösning baserad på Piabs piFLOW®f vakuumtransportör.

robominds kallar Piab:s nya MX-sugkopp för ”supersugkoppen”
Enligt robominds har Piabs:s senaste vakuumprodukt förtjänat sitt smeknamn eftersom den lätt lyfter vad som helst, oavsett material, form och ytstruktur. robominds har alltid saknat denna universalsugkopp för sina plockningsapplikationer till kunder i e-handeln och tillverkare av komplexa produkter.

Automatisk hantering av ostskivspåsar i olika format vid höga processhastigheter
Genom att använda två Piab-produkter, sugkopparna piGRIP®, certifierade för livsmedelskontakt, med COAX® vakuumgeneratorer, har CAMA Group skapat ett modernt förpackningssystem för att hantera 280 ostskivspåsar per minut.

Automatisk hantering av pastapaket
Med användningen av en enda Kenos® KVGL-vakuumgripare från Piab har Selematic skapat ett toppmodernt automatiskt packningssystem som uppnår en avsevärd kostnadsminskning och en viktig produktivitetsökning vid hantering av olika format och olika lager av pasta.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piabs hybridpåsgripare ökade produktiviteten med 33 %
Sapho kan numera palletera 9 säckar per minut istället för 6 med det gamla systemet. Dessutom går processen smidigare och det blir inga skador på säckarna.

Sapho ökar tempot tack vare Piabs påsgripare
Med Piabs hybridpåsgripare kunde Sapho snabba upp sina cykeltider avsevärt för att kunna stå väl rustade inför vintersäsongens efterfrågan på vägsalt.
Piabs Kenos® griphuvud med skumgummi har stora framgångar
Palleteringseffektiviteten fördubblas, eftersom ett enda Kenos® griphuvud kan plocka flera lådor av olika storlekar och vikter.
Framtidssäkert transportsystem för att på ett varsamt men effektivt sätt hantera olika typer av tabletter
Vi observerade under testerna att piFLOW®t med piGENTLE™ gav enastående resultat.
Friktionskoppar ökar produktionen med 33%
Piabs DCF friktionskoppar släppte delarna mycket snabbare jämfört med konkurrerande koppar, vilket gjorde att man kunde öka presshastigheten från 10 till 13 slag per minut.
Lägre monteringskostnader tack vare piCOMPACT® allt-i-ett-ejektor
Genom att byta till piCOMPACT® vakuumejektor har kunden reducerat installationsarbetet och därigenom sparat tid.
Delat transportörsystem perfekt lösning vid kontamineringsproblem
Med Piabs vakuumtransportör piFLOW®f där exponeringen för allergena produkter blev minimal, och där rengöringsprocessen underlättades betydligt.
Piabs friktionskoppar håller för nästan 700 000 fler delar
Piabs friktionskopparna ger ett starkt grepp på oljiga ytor och kan tåla höga skjuvkrafter, som resulterar i att delar inte längre tappas och besparingar vad gäller skadade delar.
Dammfri fyllning tack vare piFLOW®t-vakuumtransportör med föravskiljare
Kunden valde Piabs lösning eftersom vi kunde uppnå nästan dammfri fyllning av torkmedlet.
Stor minskning av krossade tabletter genom att använda vår piFLOW®t-tablettransportör med föravskiljare
Tabletterna kan nu transporteras mer produktvänligt, vilket resulterar i betydande minskning av spill.
SAR - En robotintegratör sänker tryckluftskostnaderna med 50%
Kunden kan använda roboten till sin fulla potential och ändå spara 50% tryckluft. Installationstiden var extremt snabbt.
Siktning av socker ökade med 30% i segmentet för konfektyr/sötsaker
Processen är nu automatiserad och på grund av kortare stilleståndstid för rengöring uppnår kunden en kapacitetsökning med 30%.
Piabs vakuumtransportör löser problemet med kontaminering
Tack vare utförandet med delad vakuumtransportör tillgodosågs önskemålet om att isolera filtret från produktmottagaren. Man ville eliminera risken för fler kontamineringsincidenter – därför var det avgörande att filtret inte kom i kontakt med produkten.
Säkerheten går först för kemiföretag som använder Piabs vakuumtransportörer
Kunden tillverkar produkter och kemikalier för avancerade material. Piabsystemets dammsäkra design minskade produktförlusterna från systemet, vilket ledde till en renare, säkrare miljö och mindre spill.
Robotens produktivitet ökades med 70%
Den rektangulära sugkoppen RB20x40P och COAX®-teknologin förbättrade företagets produktivitet, eftersom antalet tappade snacks minskade väsentligt.
Success story - En global OEM inom förpackningsindustrin
OEM-företaget har uppnått sitt mål att minska kostnaderna med hjälp av denna maskin och samtidigt uppfylla produktivitetsmålet. Slutkunden såg en ökad produktivitet och en minskning av antalet olyckor och ergonomiska problem.