Général
Application
DrySheetMetal, OilySheetMetal
Conception de ventouse
Round
Caractéristiques
OilySheetMetal, DrySheetMetal
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Modèle de ventouse
BFFT80P-2 Dry metal sheet
Spécification
Dry metal sheet
Mouvement, vertical max.
21 mm
Rayon decourbure mini
110 mm
Modèle de ventouse
BFFT80P-2 Oily metal sheet
Spécification
Oily metal sheet
Options de fixation
Filtre maille
Tailles des fixations
3/8"
Genre de la fixation
Mâle
Type de fixation
Filetage Gaz
Hauteur 2 (Actuated)
17,7 mm
Diamètre extérieur, en action
86,4 mm
Diamètre extérieur
82,7 mm
Performance - forces de levage
BFFT80P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
BFFT80P-2 Oily metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
Matériel
Température
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Résistance à l’usure
+++
+++
+++
Climat & ozone
+++
+++
+++
Dessins côtés
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:
- Température ambiante: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4