Général
Conception de ventouse
Round
Caractéristiques
Tôle grasse
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Modèle de ventouse
BFFT23 Dry metal sheet
Spécification
Dry metal sheet
Mouvement, vertical max.
5 mm
Rayon decourbure mini
9 mm
Modèle de ventouse
BFFT23 Oily metal sheet
Spécification
Oily metal sheet
Tailles des fixations
1/4"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage Gaz
Hauteur 2 (Actuated)
21,2 mm
Diamètre extérieur, en action
24 mm
Performance - forces de levage
BFFT23 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT23 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Matériel
Température
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Résistance à l’usure
+++
+++
+++
Climat & ozone
+++
+++
+++
Dessins côtés
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:
- Température ambiante: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4