Geral
Aplicação
DrySheetMetal, OilySheetMetal
Características
OilySheetMetal, DrySheetMetal
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
BFFT80P-2 Dry metal sheet
Especificação
Dry metal sheet
Movimento, vertical máx.
21 mm
Raio de curvatura mínimo
110 mm
Modelo de ventosa
BFFT80P-2 Oily metal sheet
Especificação
Oily metal sheet
Opções de conexões
Filtro de tela
Tipo de conexão
Rosca NPT
Altura 2 (Actuated)
17,1 mm
Diâmetro Externo, atuada
86,4 mm
Performance - capacidade de carga
BFFT80P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
BFFT80P-2 Oily metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Ácidos concentrados
+
+
+
Resistência ao desgaste
+++
+++
+++
Tempo & Ozônio
+++
+++
+++
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Valores da folha de dados foram testados em:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera padrão: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidade relativa: 0-100%
- Qualidade de ar comprimido: DIN ISO 8573-1 class 4