O piFLOW®i é a melhor escolha quando há necessidade de uma solução mais robusta, confiável e versátil para transportar materiais industriais. Entre os materiais geralmente transportados estão detergentes, dessecantes, areia, sal industrial, toner em pó, argila, óxido de cromo, óxido de alumínio, talco, sílica, filtros de cigarro, cascas de nogueira, resíduos, PVC em pó, pellets de plástico, carbonato de cálcio, metilcelulose, alumina em pó ou pellets/peças de plástico e muito mais... O piFLOW®i pode substituir transportadores mecânicos, como elevadores de caçamba ou transportadores de correia, para garantir um ambiente de trabalho ergonômico e livre de poeira, sem riscos respiratórios para os operadores, especialmente quando materiais perigosos, tóxicos ou alergênicos são transportados. A linha piFLOW®i consiste em modelos com volumes de lote de 6, 8, 14 e 28 l [0,59, 0,79, 1,38, 2,80 m³], que podem transportar até 7,5 toneladas/h [6.800 kg/h]. Eles são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 304L). Todas as peças que entram em contato com os materiais transportados (o corpo do transportador e as vedações) estão em conformidade com a EC n.º 1935/2004 e a EC n.º 10/2011; a certificação ATEX Poeira está disponível, dependendo da configuração. Essa linha está disponível com dois níveis de automação diferentes. A versão padrão, que é um transportador a vácuo simples e confiável. Por outro lado, a BVO apresenta um sensor de nível para facilitar a configuração de volume do lote, levando a uma menor quantidade de configuração do transportador nas trocas de material e garantindo um nível mais alto de segurança operacional ao reduzir a possibilidade de erro humano.
Saber maisProdutos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: