Uma solução para automação – com muitas aplicações
<p>A indústria nutracêutica é um mundo entre as indústrias alimentícia e farmacêutica e pode incluir várias práticas, desde a produção de alimentos funcionais ou suplementos alimentares até a produção farmacêutica estéril. Essa variedade implica uma diversidade de requisitos para a fabricação de hardware, enquanto preservar a integridade dos produtos é um requisito padrão. A maioria dos equipamentos de transporte deve ser apenas de grau alimentício, mas em alguns casos, normas mais rigorosas se aplicam, especialmente se o material transportado representar um risco à saúde dos operadores.<br /><br />A Piab oferece uma ampla gama de transportadores a vácuo para todas essas necessidades, incluindo os de grau alimentício e antiestáticos com certificações ATEX (ATmosfera Explosiva) para poeira ou gás. Para transportar pós e grãos, um dos modelos piFLOW®p ou piFLOW®fc é recomendado, dependendo da capacidade necessária, das características do material e até mesmo do nível de intervenção manual do operador na configuração e uso contínuo. O piFLOW®p está disponível com quatro níveis de automação diferentes, desde o produto padrão até o ajuste automático que é completamente automatizado. Para transferir comprimidos ou outros materiais mais vulneráveis, recomendamos usar o piFLOW®t, equipado com a tecnologia piGENTLE® para evitar lascas nos comprimidos durante a transferência.<br /><br />Os transportadores a vácuo podem ser aplicados em vários estágios da linha de produção, incluindo na carga e descarga de compressoras de comprimidos, máquinas de preenchimento de cápsulas, unidades misturadoras, compactadores de rolos e enchimentos de trado até a embalagem. Um equívoco comum sobre o transporte a vácuo é que ele necessariamente danifica o produto ou leva à separação do produto em misturas de pó. Com as configurações apropriadas e o tamanho certo, os transportadores da Piab superam esses desafios para que você não precise se preocupar com variações na formulação do produto. A pequena área ocupada também permite um layout flexível.</p>