Geral
Aplicação
Folha de metal oleosa
Características
Folha de metal oleosa
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
BFFT50P Oily metal sheet
Especificação
Oily metal sheet
Movimento, vertical máx.
11 mm
Raio de curvatura mínimo
85 mm
Modelo de ventosa
BFFT50P Dry metal sheet
Especificação
Dry metal sheet
Opções de conexões
Filtro de tela
Tipo de conexão
Rosca NPT
Diâmetro Externo, atuada
46,7 mm
Performance - capacidade de carga
BFFT50P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT50P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Ácidos concentrados
+
+
+
Resistência ao desgaste
+++
+++
+++
Tempo & Ozônio
+++
+++
+++
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Valores da folha de dados foram testados em:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera padrão: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidade relativa: 0-100%
- Qualidade de ar comprimido: DIN ISO 8573-1 class 4