다중 회로 이젝터(MCE)는 여러 개의 독립적인 진공 회로가 있는 공기 구동식 단일 스테이지 이젝터입니다. 채널마다 자체 노즐이 있기 때문에 들어 올린 물체와 얼마나 많이 직접 접촉하는지에 관계없이 모든 채널에서 진공이 안전하게 유지됩니다. 추가 안전이 필요한 경우 진공 홀딩 밸브를 사용할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 MCE는 금속 성형 기계의 인/아웃 피드와 같은 응용분야에 적합합니다. MCE에는 특허받은 모니터링 시스템인 AMS(AVAC Monitoring System)가 장착되어 있을 수 있으며, 이 시스템을 통해 밀폐된 응용분야에서 모든 채널을 동시에 분석할 수 있습니다.
더 읽기 Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?