내용 건너뛰기

기본 진공이젝터 및 펌프

이들은 표준(클래식) 디자인의 진공 펌프이며 매우 작은 칩 펌프에서 대용량 펌프까지 다양합니다. 대부분의 펌프는 내부에 코악스(COAX®) 카트리지가 있었을 것이며, 코악스(COAX®) 기술 기반의 진공 시스템은 기존 시스템보다 3배 더 많은 진공 흡입 유량을 제공하여 에너지 소비를 줄이면서 높은 신뢰성으로 속도를 높일 수 있습니다.

더 읽기
33 제품
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • 산업분야
    Show all