Piab의 ECX36 달걀 진공 패드는 검출 불가능한 투명한 식품 등급 실리콘으로 제작되었습니다. 안정적인 설계와 다단계 작동 기능이 결합되어 제품 진공파기를 쉽게 제어할 수 있습니다. 때문에 계란 손상 위험을 최소화하여 고속 적용이 가능합니다. 작동 시 필요한 진공도가 낮기 때문에 에너지가 절약됩니다. 또 다른 결과는 흡착이송 공정 중에 작은 균열을 통해 달걀 흰자가 새어 나오는 현상이 감소하여 세척 필요성이 줄어든다는 것입니다. 그럼에도 불구하고, 달걀 진공 패드는 세척이 쉽고 세제 및 초음파 세척에 장기간 견딥니다.
더 읽기This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?