Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” makes selection, sizing and installation of a vacuum system easier. With a VGS™ you will enjoy the benefits of a more cost-efficient and reliable decentralized vacuum system.
더 읽기This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0.31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0.6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0.45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0.45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.3 | 2 | 0.038 | 0.084 | 0.153 | 0.267 | 0.441 | 0.677 | 1.01 | 1.581 | 0 | 90 |
0.31 | 2.05 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 1 | 1.6 | 4 | 90 |
0.6 | 1.75 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.33 | 0.53 | 0.8 | 0 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.33 | 0.53 | 0.8 | 0 | 0 | 75 |
0.45 | 1.83 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.44 | 0.63 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 95 |
0.45 | 1.83 | 0.022 | 0.062 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.57 | 0.84 | 1.2 | 2.2 | 95 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 압력 (-kPa) 에 따른 진공파기유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0.6 | 1.75 | 5.05 | 4.83 | 4.25 | 3.61 | 3.3 | 2.89 | 2.65 | 2.35 | 1.97 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 7.8 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 75 |
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?