コンテンツにスキップ
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p, piFLOW®i/f, and piFLOW®t feed adapters with the appropriate air inlet filters.
このアクティビティにはログインが必要です piab.comのすべてのサービスを利用するには、ログインまたは登録をしてください。。
非導電性材の搬送を行うあらゆる用途にこの空気供給口フィルターを使用します。
特に酸性物質を搬送する場合や、帯電防止性が求められる場合など、搬送条件が厳しい用途に推奨されます。
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?