最新のサクションカップ。数多くのワークに対応します。主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界のアプリケーションに適します。様々な表面に対して優れたグリップ力を発揮します。サイズ:直径35~65mmの5つのサイズで展開されます。取扱いが難しいバッグ、パウチ、段ボール箱、再生資源などのピッキングに優れた能力を発揮します。 3種類のゴム硬度で構成されています: -ワークをしっかりと吸着する、薄くて柔らかいリップ。 -激しい動きの中でも安定した把持力を発揮する、頑丈かつ柔軟性のあるベローズ。 -アルミ製クランプなど、多様なフィッティングを安全に接続できる、硬いネック部分。 カップは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDuraflex®製です。この材質は、弾性記憶に優れ、吸着痕を防止します。そのため、リップが薄くても耐久性に優れたサクションカップとなります。 この新シリーズのサクションカップは、既存のpiGRIP®フィッティングに対応しています。 低真空流量向けデザイン - 低真空度で卓越した密閉機能を発揮します。取扱いが難しいワークを含め、低真空流量で多様なワークに対応できます。 省エネ - 低真空流量で優れた真空密閉性能を実現するため、圧縮空気の使用量が大幅に削減されます。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?