コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0214170 3 種類

ASP330F-01-06S Flow Control with Pilot Check Valve

One-touch flow control Allows for fine control of gripper and cylinder speed withough loss of clamping pressure Can be used on inlet or exhaust ports Pilot Check Valve gives added security by providing a back up air supply

詳細を見る

種類

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。