14 N
26 N
31 N
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability. Can be used at a wide temperature range.
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?