Generale
Applicazione
Foglio lamiera oleata
Design della ventosa
Round
Caratteristiche
Foglio lamiera oleata
Materiale
Poliuretano (PU)
Modello ventosa
BFFT35 Dry metal sheet
Specifica
Dry metal sheet
Movimento, verticale max.
8 mm
Raggio min. curvatura
15 mm
Modello ventosa
BFFT35 Oily metal sheet
Specifica
Oily metal sheet
Dimensioni di attacco
1/4"
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Altezza 2 (Actuated)
20,7 mm
Diametro esterno, posizione contratta
36 mm
Prestazioni - forze di sollevamento
BFFT35 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT35 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Materiale
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Resistenza all’usura
+++
+++
+++
Agenti atmosferici e ozone
+++
+++
+++
Disegni dimensionali
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a: 54/5000 I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidità relativa: 0-100%
- Qualità dell'aria compressa: DIN ISO 8573-1 class 4