Una soluzione per l'automazione, con molte applicazioni
<p>L’industria nutraceutica è un mondo a metà tra l’industria alimentare e quella farmaceutica e può coprire varie pratiche, dalla produzione di alimenti funzionali o integratori alimentari alla produzione farmaceutica sterile. Questa varietà implica una varietà di requisiti per gli impianti di produzione, mentre l’integrità del prodotto rimane un requisito standard. La maggior parte delle attrezzature di trasferimento materiale deve essere solo per uso alimentare, ma in alcuni casi si applicano regole più rigorose, soprattutto se il materiale trasportato rappresenta un rischio per la salute degli operatori.</p>
<p>Piab offre un’ampia gamma di conveyor per tutte queste esigenze, compresi quelli per uso alimentare e antistatici con certificazioni ATEX per polveri o gas. Per il trasporto di polveri e granuli, si consiglia di utilizzare uno dei modelli piFLOW®p o piFLOW®fc, a seconda della capacità necessaria, delle caratteristiche del materiale e anche del livello di intervento manuale da parte dell’operatore durante la configurazione e l’uso continuo. piFLOW®p è disponibile con quattro diversi livelli di automazione, che vanno dal prodotto standard all'Auto-tuning completamente automatizzato. Per trasferire compresse o altri materiali più fragili, si consiglia di utilizzare piFLOW®t, dotato della tecnologia piGENTLE®, per evitare di scheggiare le compresse durante il trasferimento.</p>
<p>I conveyor possono essere utilizzati in più fasi della linea di produzione, tra cui l’alimentazione e lo scarico di comprimitrici, riempitrici per capsule, unità di miscelazione, compattatori a rulli e riempitrici a coclea, fino al confezionamento. Un pregiudizio comune sul trasporto a vuoto è che danneggi inevitabilmente il prodotto o porti alla separazione del prodotto nelle miscele di polvere. Con le impostazioni appropriate e il giusto dimensionamento, i conveyor Piab superano queste sfide, eliminando la preoccupazione delle variazioni nella formulazione del prodotto. L'ingombro ridotto consente inoltre un layout flessibile.</p>