Notre poids plume ! Probablement le préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Avec seulement 270 grammes [9 onces], il soulève jusqu’à 5 kilogrammes [11 livres] et peut être équipé de différentes unités d’aspiration. Son éjecteur à vide intégré COAX® est extrêmement économe en énergie et offre une tenue sûre et rapide. Avec le MCG, les clients peuvent maximiser la capacité de charge même des plus petits cobots, réduisant ainsi les coûts d’investissement. Le MCG est l’essence même de la conception modulaire, flexible et légère, avec une prise forte mais économe en énergie sur n’importe quel produit.
Lire plus Citation requiseNotre poids plume ! Probablement le préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Avec seulement 270 grammes [9 onces], il soulève jusqu’à 5 kilogrammes [11 livres] et peut être équipé de différentes unités d’aspiration. Son éjecteur à vide intégré COAX® est extrêmement économe en énergie et offre une tenue sûre et rapide. Avec le MCG, les clients peuvent maximiser la capacité de charge même des plus petits cobots, réduisant ainsi les coûts d’investissement. Le MCG est l’essence même de la conception modulaire, flexible et légère, avec une prise forte mais économe en énergie sur n’importe quel produit.
0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?