订货号: 0124796
6 种类
COAX® cartridge MIDI Xi40-3, extra non-return valve, sealings in Viton®
COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
种类
0118724
0118725
0118759
0118760
0124794
0124796
特性
- Three-stage COAX® cartridge – MIDI – with high initial vacuum flow
- Deep end vacuum level, 95 -kPa
- High vacuum flow at deep vacuum levels, 75 to 95 -kPa
- Quick response time when deep vacuum is needed
- The all-round characteristics makes it suitable for several types of vacuum applications