Multi Circuit Ejector - MCE - 1
订货号: Multi Circuit Ejector - MCE

Multi Circuit Ejector - MCE

多回路发生器 (MCE) 是一种气动驱动的单级真空发生器,配备多个彼此独立的真空回路。由于每个通道都有自己的喷嘴,因此无论有多少个通道直接接触被搬运物体,所有通道都能可靠地保持真空。如果需要更高的安全性,还可以选配真空保持阀。这些功能使 MCE 适用于适用于金属成形设备的上下料等应用。MCE 可配备专利监控系统 - AMS(AVAC Monitoring System) - 该系统可对密封应用中的所有通道进行同步分析。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 采用独立真空回路,确保安全运行。
  • 集成快速释放功能,实现快速、可靠的释放。
  • 获得专利并荣获 2017 年 Blechexpo 奖项的监测系统——AMS。
  • 可选配真空保持阀。
  • 支持串联连接(即级联),从而简化安装和维护。
  • 易于安装和维护。