Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings, non-return valve - 1
订货号: 3222127A
3 种类

Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings, non-return valve

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings
    3222127
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

特性

  • Extra vacuum level to 93 -kPa
  • Small size and low weight
  • Use in tightly sealed or non-porous applications